Hersteller-Teilenummer: C-1625-ST-6
Marke: TAKIGEN
Preis: 13.09 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-1625-ST-6
Anwendung | Schließblech(C-1625) | Korpus Gesamtlänge(mm) | 90 | Korpusbreite(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Korpus Dicke(mm) | 32 | Werkstoff | Edelstahl-Platte | Oberflächenbehandlung | Beizbehandlung |
Produktcode | 23017 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Anschlagbolzen C-1625-ST-6, die Teilenummer ist C-1625-ST-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1625-ST-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften