• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahlbefestigungsplatte AC-1025-E

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC-1025-E-1
AC-1025-E-2
AC-1025-E-3
AC-1025-E-4
AC-1025-E-11
AC-1025-E-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagebohrung
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Korpusdicke
(mm)
Produktcode

7.19 €

1 6 Arbeitstage 10101002532078

5.80 €

1 10 Arbeitstage 10101002522079

6.08 €

1 6 Arbeitstage 108842432080

5.40 €

1 10 Arbeitstage 108842422081

4.72 €

1 10 Arbeitstage 10101282533596

3.35 €

1 10 Arbeitstage 1081222423597

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kaltgewalzte Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Trommelpolierung

Technischer Support