Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC-1025-L-1 |
AC-1025-L-1-10 |
AC-1025-L-1-20 |
AC-1025-L-2 |
AC-1025-L-2-10 |
AC-1025-L-2-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagebohrung (mm) | Korpusdicke (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 4200 | ||
3.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 4279 | ||
4.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 4280 | ||
4.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 3 | 4201 | |
3.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 10 | 4281 | ||
4.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 4282 |
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 80 | Korpusbreite(mm) | 30 | Werkstoff | Kaltgewalzte Edelstahlplatte |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Trommelpolierung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagebohrung(mm)
Korpusdicke(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften