Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC-1025-S-1 |
AC-1025-S-2 |
AC-1025-S-11 |
AC-1025-S-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagebohrung (mm) | Gesamtlänge (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 130 | 1553 | ||
6.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 130 | 1554 | ||
5.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 110 | 1576 | ||
5.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 110 | 1577 |
Loading...
Korpusbreite(mm) | 28 | Korpusdicke(mm) | 3 | Werkstoff | Edelstahlblech |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Trommelpolierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagebohrung(mm)
Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften