Hersteller-Teilenummer: AC-1025-PDL
Marke: TAKIGEN
Preis: 50.81 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC-1025-PDL
Ausführung | Zusatzarmaturen | Grundkorpus Gesamtlänge(mm) | 51 | Grundkorpusbreite(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Hauptkorpus Dicke(mm) | 49.5 | Werkstoff | Edelstahlguss | Produktcode | 3985 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rostfreier Edelstahl Hängeschlossarmatur AC-1025-PDL, die Teilenummer ist AC-1025-PDL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC-1025-PDL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften