Messuhr Vorhängeschloss C-542

Messuhr Vorhängeschloss C-542

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: C-542

Marke: TAKIGEN

Preis: 17.51

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-542

Teilenummer
C-542
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.51 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zeichen (Ziffern) Kombifeld Gesamtlänge(mm) 55 Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 35
Grundkorpusbreite(mm) 35 Hauptkorpus Dicke(mm) 12 Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung Schließring Silber Produktcode 23886

Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr Vorhängeschloss C-542, die Teilenummer ist C-542.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-542.

Technischer Support