Stangensteuerung A-394-2

Stangensteuerung A-394-2

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A-394-2

Marke: TAKIGEN

Preis: 54.23

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-394-2

Teilenummer
A-394-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.23 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Gesamtlänge(mm) 160 Korpusbreite(mm) 50 Korpusdicke(mm) 16.2
Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech Oberflächenbehandlung Zinkchromatierte Beschichtung Gesamtlänge(mm) 207
Hub(mm) 22 Produktcode 3087

Sie befinden sich auf der Seite für Stangensteuerung A-394-2, die Teilenummer ist A-394-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-394-2.

Technischer Support