Stange AC-25-RW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC-25-RW-6-1000
AC-25-RW-6-1200
AC-25-RW-6-1300
AC-25-RW-6-600
AC-25-RW-8-1000B
AC-25-RW-8-1300B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Korpus Gesamtlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Montagebohrung
(mm)
Produktcode

5.12 €

1 15 Arbeitstage 100064.203621

5.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

120064.203622

6.22 €

1 6 Arbeitstage 130064.203623

3.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

60064.203620

5.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100085.204191

7.05 €

1 10 Arbeitstage 130085.204192

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stange aus Walzstahl Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert

Technischer Support