Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC-25-VB-6 |
AC-25-VB-8 |
AC-25-VB-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Stangen-Ø (φ) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 3026 | ||
4.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 3025 | ||
4.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2816 |
Loading...
Korpus Gesamtlänge(mm) | 106 | Korpusbreite(mm) | 30 | Korpusdicke(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kaltgewalzte Stahlplatte | Oberflächenbehandlung | Zinkchromatiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Stangen-Ø(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften