Druckstange zur Lagersicherheit, FC-700

Druckstange zur Lagersicherheit, FC-700
[Features]
· Can be opened safely from inside the cabinet.
· The bar position can be seen even in the dark, as the head part contains phosphorescent material.
· With anti-freeze bellows

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FC-700

Teilenummer
FC-700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.17 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Gesamtlänge(mm) 245 Korpusbreite(mm) 85 Korpusdicke(mm) 85
Werkstoff Glasfaser Oberflächenbehandlung NA Produktcode 62538

Sie befinden sich auf der Seite für Druckstange zur Lagersicherheit, FC-700, die Teilenummer ist FC-700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FC-700.

Technischer Support