Hersteller-Teilenummer: NO.0060-H
Marke: TAKIGEN
Preis: 7.31 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.0060-H
Ausführung | Griff, Schlüssel | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) | Oberflächenbehandlung | Verchromt (MZCr) |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 84 | Gesamtbreite(mm) | 16 | Volle Höhe(mm) | 94 |
Produktcode | 2666 | Hinweis | Lang |
Sie befinden sich auf der Seite für Abnehmbarer Griff 0060-H, die Teilenummer ist NO.0060-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.0060-H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften