• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klemmschloss C-996

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-996-1
C-996-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHorizontale Breite
(mm)
Produktcode

28.17 €

1 6 Arbeitstage 104822717

21.30 €

1 6 Arbeitstage 102522718

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 65 Dicke(mm) 29.5 Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Chrom-Beschichtung Anwendung Festes Metallelement für Riemen

Technischer Support