• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vierkantrohrverbidnung, quadratisch / separate quadratische Ausführung

Vierkantrohrverbidnung, quadratisch / separate quadratische Ausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· The □B part can be retrofitted to a separate frame (square/round).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SQ10-290
SQ12-290
SQ13-290
SQ15-290
SQ16-290
SQ19-290
SQ20-290
SQ25-290
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Säulen-Ø
(mm)
F P □A (□S) □B

40.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101113□10□10

45.07 €

1 8 Arbeitstage 121215□12□12

47.46 €

1 9 Arbeitstage 131215□13□13

53.69 €

1 9 Arbeitstage 151420□15□15

53.64 €

1 9 Arbeitstage 161420□16□16

61.47 €

1 9 Arbeitstage 191724□19□19

61.41 €

1 8 Arbeitstage 201724□20□20

89.46 €

1 9 Arbeitstage 252030□25□25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlitzklemmung Säulenform Quadratisch Werkstoff Aluminium
Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Kombinationssäulen-Ø Gleicher Ø Hülse Weiß (Standardprodukt)

Technischer Support