• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Quadratisches Edelstahl-Loch mit Rohrverbinder, quadratisches / quadratisches Modell

Quadratisches Edelstahl-Loch mit Rohrverbinder, quadratisches / quadratisches Modell
[Features]
· Square holes used for horizontal movement and position reproduction, and can also be combined with round holes as required for fixed mounting without shaking.
· Can be fixed securely both horizontally and vertically.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
USQ10-200
USQ12-200
USQ13-200
USQ16-200
USQ19-200
USQ20-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Säulen-Ø
(mm)
F P □A (□S) □B

58.37 €

1 9 Arbeitstage 1014.513□10□10

75.46 €

1 9 Arbeitstage 1215.515□12□12

75.40 €

1 9 Arbeitstage 1315.515□13□13

101.09 €

1 9 Arbeitstage 161920□16□16

108.81 €

1 9 Arbeitstage 1921.524□19□19

108.70 €

1 9 Arbeitstage 2021.524□20□20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlitzklemmung Säulenform Quadratisch Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA Kombinationssäulen-Ø Gleicher Ø

Technischer Support