Runde Rohrverbinder - Stufenbohrungs-Modell mit Einzelrichtungsknopf - Rundmodell

Runde Rohrverbinder - Stufenbohrungs-Modell mit Einzelrichtungsknopf - Rundmodell

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: HL104

Marke: MIYOSHI PIJON

Preis: 46.39

Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HL104

Teilenummer
HL104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.39 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gerätemontage Arm/Stange Säulenform Rund Säulen-Ø(mm) 25.1
Werkstoff Aluminium Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium L(mm) 30
φD2 19 Hülse Weiß (Standardprodukt) Größe (Durchmesser Montagebohrung) φ19, φ25

Sie befinden sich auf der Seite für Runde Rohrverbinder - Stufenbohrungs-Modell mit Einzelrichtungsknopf - Rundmodell, die Teilenummer ist HL104.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HL104.

Technischer Support