Runde Rohrverbinder - Löcher mit gleichem Durchmesser mit Kreuzeinzelrichtung (Open)

Runde Rohrverbinder - Löcher mit gleichem Durchmesser mit Kreuzeinzelrichtung (Open)
Largely uniform with the pipe surface.

[Features]
· PJ207: cross type with uni-directional opening. Largely uniform with the pipe surface

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PJ207

Teilenummer
PJ207
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.05 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlitzklemmung Säulenform Rund Säulen-Ø(mm) 13
Werkstoff Aluminium Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Kombinationssäulen-Ø Gleicher Ø
Maße φ22 x 34 Hülse Weiß (Standardprodukt) Größe (Durchmesser Montagebohrung) φ13

Sie befinden sich auf der Seite für Runde Rohrverbinder - Löcher mit gleichem Durchmesser mit Kreuzeinzelrichtung (Open) , die Teilenummer ist PJ207.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PJ207.

Technischer Support