Runde Rohrverbinder - Löcher mit gleichem Durchmesser - 2-Split T-Form 2 Befestigungsschrauben

Runde Rohrverbinder - Löcher mit gleichem Durchmesser - 2-Split T-Form 2 Befestigungsschrauben
Can be used for insetting without having to disassemble the frame.

[Features]
· In cases where there is symmetry on the left and right, using both left and right tightening types in pair makes work easier.
· Insetting without having to disassemble the frame (can be retrofitted).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC401
PJ401
PL401
PS401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Säulen-Ø
(mm)

19.67 €

1 9 Arbeitstage 9

22.32 €

1 5 Arbeitstage 13

31.92 €

1 5 Arbeitstage 19.1

15.73 €

1 9 Arbeitstage 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung T-Form Säulenform Rund Werkstoff Aluminium
Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Kombinationssäulen-Ø Gleicher Ø Hülse Weiß (Standardprodukt)

Technischer Support