• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Runde Rohrverbinder - Löcher mit gleichem Durchmesser - Wellenbohrung Verarbeitete vertikalen Schlitz

Runde Rohrverbinder - Löcher mit gleichem Durchmesser - Wellenbohrung Verarbeitete vertikalen Schlitz
Holes can be added with two different combinations where the #400 and 18 pitch types are identical.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PJ506
PJ516
PL506
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Säulen-Ø
(mm)
F
(mm)
Gewindeanzugsrichtung

15.22 €

1 5 Arbeitstage 1314Rechtsanzug

15.22 €

1 9 Arbeitstage 1314Linksanzug

20.82 €

1 5 Arbeitstage 19.119Rechtsanzug

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gerätemontage Sonstige Säulenform Rund Werkstoff Aluminium
Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Hülse Weiß (Standardprodukt)

Technischer Support