• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

3-dimensionale Halterung für Kombinationen, Verbindungsstück-Basis, Flansch-Ausführung

3-dimensionale Halterung für Kombinationen, Verbindungsstück-Basis, Flansch-Ausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Use in combination with a joint ball. Can also be assembled.
· The mounting surface has been machined with drill holes.
· Can tighten thin type bolts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC06-006-B
BC06-006-W
BC10-006-W
BC13-006-W
BC16-006-B
BC16-006-W
BC20-006-B
BC20-006-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Höhe
(mm)
Hülse Säulenbohrungs-Ø d Oberflächenbehandlung

24.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

267Schwarz6Schwarz eloxiertes Aluminium

23.05 €

1 14 Arbeitstage 267Weiß6Transparent eloxiertes Aluminium

24.28 €

1 14 Arbeitstage 349Weiß10Transparent eloxiertes Aluminium

30.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4011Weiß13Transparent eloxiertes Aluminium

27.98 €

1 14 Arbeitstage 4013Schwarz16Schwarz eloxiertes Aluminium

27.96 €

1 5 Arbeitstage 4013Weiß16Transparent eloxiertes Aluminium

32.91 €

1 14 Arbeitstage 5016Schwarz20Schwarz eloxiertes Aluminium

34.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5016Weiß20Transparent eloxiertes Aluminium

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-2017 Äquiv.

Technischer Support