Arm-Kit B-Ausführung (Oberflächenmontage)

Arm-Kit B-Ausführung (Oberflächenmontage)
  • Mengenrabatt
Light and non-rusting pipe joint, and arm kit for mounting optical devices. Can be used for simple mounting and alignment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCS23B-100-100
PCS23B-100-200
PCS23B-200-200
PFS23B-100-100
PFS23B-100-200
PFS23B-200-200
PGS23B-200-200
PGS23B-200-300
PGS23B-300-300
PJS23B-200-200
PJS23B-200-300
PJS23B-300-300
PKS24B-200-200
PKS24B-200-300
PKS24B-300-300
PLS25B-200-200
PLS25B-200-300
PLS25B-300-300
PNS24B-200-200
PNS24B-200-300
PNS24B-300-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Arm Max. Länge (Rohr L2)
(mm)
Rohrmodell Rohr L1
(mm)

41.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100SS0908100

45.97 €

1 11 Arbeitstage 200SS0908100

47.35 €

1 11 Arbeitstage 200SS0908200

44.71 €

1 11 Arbeitstage 100SS1008100

46.09 €

1 11 Arbeitstage 200SS1008100

47.59 €

1 11 Arbeitstage 200SS1008200

60.58 €

1 11 Arbeitstage 200SS1208200

60.96 €

1 11 Arbeitstage 300SS1208200

62.68 €

1 11 Arbeitstage 300SS1208300

59.10 €

1 11 Arbeitstage 200SS1308200

62.43 €

1 11 Arbeitstage 300SS1308200

62.68 €

1 11 Arbeitstage 300SS1308300

85.62 €

1 11 Arbeitstage 200SS1515200

85.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

300SS1515200

93.11 €

1 11 Arbeitstage 300SS1515300

84.94 €

1 11 Arbeitstage 200SS1910200

87.69 €

1 11 Arbeitstage 300SS1910200

90.57 €

1 11 Arbeitstage 300SS1910300

85.62 €

1 11 Arbeitstage 200SS1615200

89.42 €

1 11 Arbeitstage 300SS1615200

93.11 €

1 11 Arbeitstage 300SS1615300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexible Haltearme Flexible Haltearme, Ausführung Bolzenbefestigung Werkstoff Aluminium
Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Magnetfüße NA Einbauposition Fläche

Technischer Support