• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

3-dimensionale Halterung für Kombinationen, Verbindungsstück-Bohrung BC865

3-dimensionale Halterung für Kombinationen, Verbindungsstück-Bohrung BC865
  • Mengenrabatt
Use as needed with flat surfaces.

[Features]
· Use in combination with a joint base.
· Can also be assembled.
· Combine the spherical part and ød2 joint base.
· Connect with the shaft you want to extend the mounting position

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC09-865-W
BC10-865-W
BC13-865-W
BC15-865-B
BC20-865-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
F
(mm)
Hülse Kugel-φ
(mm)

28.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

318.5Weißφ9

27.87 €

1 13 Arbeitstage 321Weißφ10

32.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

425.5Weißφ13

35.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

527.5Schwarzφ15

46.27 €

1 13 Arbeitstage 536Schwarzφ20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-2017 Äquiv.

Technischer Support