Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BC19-007863-W
Länge(mm) | 90 | A(mm) | 15 | Höhe(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Durchmesser Montagebohrung) | φ19,1 | B(mm) | 27 | Zulässige Traglast(N) | 167 |
Hülse | Weiß | Werkstoff | EN AW-2017 Äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für 3-dimensionale Halterung als Kombinationsmodell L-Ausführung, Paralleltmontage, die Teilenummer ist BC19-007863-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BC19-007863-W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften