3-dimensionale Halterung als Kombinationsmodell, Doppelbohrung BC863-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BC13-3860863-B

Teilenummer
BC13-3860863-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

93.57 €

1 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 81 A(mm) 22 Abstand P(mm) 12
Größe (Durchmesser Montagebohrung) φ13 Zulässige Traglast(N) 98 Hülse Schwarz
Werkstoff EN AW-2017 Äquiv.

Sie befinden sich auf der Seite für 3-dimensionale Halterung als Kombinationsmodell, Doppelbohrung BC863-Modell, die Teilenummer ist BC13-3860863-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BC13-3860863-B.

Technischer Support