3-dimensionale Halterung als Kombinationsmodell, enger Kontakt und Parallelmontage

3-dimensionale Halterung als Kombinationsmodell, enger Kontakt und Parallelmontage
  • Mengenrabatt
The joint base is for proximity mounting. With the joint ball, mounted items can be moved by shaft slide.

[Features]
· Combination of joint bases and joint balls that are used for large numbers of applications

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC06-005863-B
BC06-005863-W
BC08-005863-B
BC08-005863-W
BC09-005863-B
BC09-005863-W
BC10-005863-B
BC10-005863-W
BC12-005863-B
BC12-005863-W
BC13-005863-B
BC13-005863-W
BC15-005863-B
BC15-005863-W
BC16-005863-B
BC16-005863-W
BC19-005863-B
BC19-005863-W
BC20-005863-B
BC20-005863-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
A
(mm)
Größe (Durchmesser Montagebohrung) B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Zulässige Traglast
(N)
Hülse

49.69 €

1 8 Arbeitstage 35.59φ615.571923Schwarz

49.69 €

1 9 Arbeitstage 35.59φ615.571923Weiß

52.23 €

1 11 Arbeitstage 4512.5φ819.5102426Schwarz

52.23 €

1 8 Arbeitstage 4512.5φ819.5102426Weiß

52.21 €

1 11 Arbeitstage 4612.5φ919.5102433Schwarz

52.21 €

1 11 Arbeitstage 4612.5φ919.5102433Weiß

52.24 €

1 11 Arbeitstage 48.512.5φ1019.5102437Schwarz

52.24 €

1 8 Arbeitstage 48.512.5φ1019.5102437Weiß

58.50 €

1 5 Arbeitstage 57.514φ1224.5122978Schwarz

58.50 €

1 5 Arbeitstage 57.514φ1224.5122978Weiß

54.16 €

1 8 Arbeitstage 5914φ1324.5122998Schwarz

58.50 €

1 11 Arbeitstage 5914φ1324.5122998Weiß

70.95 €

1 11 Arbeitstage 7118φ1531.51637138Schwarz

70.95 €

1 8 Arbeitstage 7118φ1531.51637138Weiß

68.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

73.518φ1631.51637154Schwarz

72.14 €

1 8 Arbeitstage 73.518φ1631.51637154Weiß

84.66 €

1 11 Arbeitstage 83.520φ19,135.51941167Schwarz

84.66 €

1 8 Arbeitstage 83.520φ19,135.51941167Weiß

84.67 €

1 7 Arbeitstage 86.520φ2035.51941177Schwarz

81.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

86.520φ2035.51941177Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-2017 Äquiv.

Technischer Support