• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Robo-Größe Drehbühne II Modell

Robo-Größe Drehbühne II Modell
Multi-purpose variable stand on which devices such as optical devices and machining jigs can be mounted. Graduated in increments of 10°, with reamer bolt machining to minimize misalignment, and W nut specifications for thread locking.

[Features]
· Rotating stage, with tilting of ±90°.
· Graduated in increments of 10°.
· Reamer bolt machining to minimize misalignment.
· Thread locking, W nut specifications

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MBR45-300
MBR60-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Maß H
(mm)
Abstand P
(mm)
F
(mm)
G
(N)
Zulässige Traglast

154.28 €

1 14 Arbeitstage 851025608050

179.94 €

1 14 Arbeitstage 10012358010080

Loading...

  1. 1

Technischer Support