• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zubehör Schraube mit Griff

Zubehör Schraube mit Griff
  • Mengenrabatt
Schrauben mit Griffen können effektiv verwendet werden, wenn sie häufig angezogen werden. [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv. (gesintert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PM415
PM520
PM520L
PM623
PM623L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
A
(mm)

14.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2540

21.86 €

1 5 Arbeitstage 3250

24.85 €

1 8 Arbeitstage 3650

36.48 €

1 8 Arbeitstage 3760

42.31 €

1 8 Arbeitstage 41.560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Technischer Support