Wickelfalzrohr, Deckel für Gelenke

Wickelfalzrohr, Deckel für Gelenke
Fitting made of molten zinc plated steel which conforms to JIS G 3302 standards. [Please confirm the safety precautions in the catalog]

[Features]
Fitting is made of steel plate and plated with molten zinc in accordance with JISG3302

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SD-Z-MM-100
SD-Z-MM-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø

10.05 €

1 5 Arbeitstage 100

11.90 €

1 5 Arbeitstage 150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kappe Werkstoff Stahlplatte Rohrdicke t(mm) 0.6

Technischer Support