Spiralförmige Rohrverbindung, 45°-Druckbogenstück

Spiralförmige Rohrverbindung, 45°-Druckbogenstück
Fitting made of molten zinc plated steel which conforms to JIS G 3302 standards. [Please confirm the safety precautions in the catalog]

[Features]
Fitting is made of steel plate and plated with molten zinc in accordance with JISG3302

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SD-Z-H4-100

Teilenummer
SD-Z-H4-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.50 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Befestigung, Ausführung 45°-Pressbogen Werkstoff Stahlplatte
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Dichtungen Ohne Nenn-Ø 100
Durchmesser D' des Einsteckteils 98

Sie befinden sich auf der Seite für Spiralförmige Rohrverbindung, 45°-Druckbogenstück, die Teilenummer ist SD-Z-H4-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SD-Z-H4-100.

Technischer Support