• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rostfreies Rohrgelenk, Nippel

Rostfreies Rohrgelenk, Nippel
Fitting made of SUS304 2B conforming to JIS G 4305. [Please confirm the precautions in the catalog for safety]

[Features]
· Fittings of SUS3042B material according to JISG4305

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SU-U-N-100
SU-U-N-125
SU-U-N-150
SU-U-N-175
SU-U-N-200
SU-U-N-225
SU-U-N-250
SU-U-N-275
SU-U-N-300
SU-U-N-325
SU-U-N-350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø Länge S des Einsteckteils Durchmesser D' des Einsteckteils

14.99 €

1 5 Arbeitstage 1006098

18.60 €

1 5 Arbeitstage 12560123

22.70 €

1 5 Arbeitstage 15080148

25.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

17580173

27.08 €

1 5 Arbeitstage 20060198

29.61 €

1 8 Arbeitstage 22580223

31.96 €

1 5 Arbeitstage 25080248

34.16 €

1 8 Arbeitstage 27580273

36.51 €

1 5 Arbeitstage 30080298

59.65 €

1 8 Arbeitstage 325100323

63.34 €

1 8 Arbeitstage 350100348

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Befestigung, Ausführung Nippel Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Dichtungen Ohne

Technischer Support