Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SSAY1-20 |
SSAY1-24 |
SSAY1-25 |
SSAY1-28 |
SSAY1-30 |
SSAY1-32 |
SSAY1-35 |
SSAY1-36 |
SSAY1-40 |
SSAY1-45 |
SSAY1-50 |
SSAY1-55 |
SSAY1-56 |
SSAY1-60 |
SSAY1-70 |
SSAY1-80 |
SSAY1-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Anzahl - Zähne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 20 | |
7.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 24 | ||
7.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | ||
7.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 28 | ||
7.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 30 | |
8.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 32 | ||
9.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | ||
9.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 36 | ||
10.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | ||
11.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 45 | ||
12.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 | ||
13.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 55 | ||
14.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 56 | ||
15.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 60 | ||
16.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 70 | |
21.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 80 | ||
26.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 100 |
Loading...
Ausführung - Wellenbohrung | Rundbohrung | Werkstoff | Stahl | Form | Form A |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | Brüniert | Bearbeitung - Zähne | NA |
Ausführung - Spiel | Verfügbar | Seitenbreite(mm) | 6 | Toleranz - Wellenbohrung | H7 |
Werkstoff - Metallbuchse | NA | Präzisionskategorie(JIS alt) | N8 | Durchmesser der Nabe(φ) | - |
Länge der Nabe(mm) | - | Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. | Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Vorbohrung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Anzahl - Zähne
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften