• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stirn-Zahnräder / SSG / geradverzahnt / Modul 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 / Ø H7 / Form B / N7 / Stahl / brüniert

Stirn-Zahnräder / SSG / geradverzahnt / Modul 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 / Ø H7 / Form B / N7 / Stahl / brüniert
  • Mengenrabatt
Surface induction hardened S45C material used, with grinding to hole standard precision JISN7 grade, reasonably priced spur gear.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSG1-15
SSG1-15J6
SSG1-16
SSG1-16J6
SSG1-17
SSG1-17J6
SSG1-17J8
SSG1-18
SSG1-18J6
SSG1-18J8
SSG1-19
SSG1-19J6
SSG1-19J8
SSG1-20
SSG1-20J6
SSG1-20J8
SSG1-21
SSG1-21J8
SSG1-21J10
SSG1-22
SSG1-22J8
SSG1-22J10
SSG1-23
SSG1-23J8
SSG1-23J10
SSG1-23J12
SSG1-24
SSG1-24J8
SSG1-24J10
SSG1-24J12
SSG1-25
SSG1-25J8
SSG1-25J10
SSG1-25J12
SSG1-26
SSG1-26J8
SSG1-26J10
SSG1-26J12
SSG1-27
SSG1-27J8
SSG1-27J10
SSG1-27J12
SSG1-28
SSG1-28-H-9
SSG1-28-H-10
SSG1-28-H-11
SSG1-28-H-12
SSG1-28-H-13
SSG1-28-H-14
SSG1-28-N-8
SSG1-28-N-9
SSG1-28-N-10
SSG1-28-P-8
SSG1-28-P-9
SSG1-28-P-10
SSG1-28-P-11
SSG1-28-P-12
SSG1-28J8
SSG1-28J10
SSG1-28J12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Wellenbohrung Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Anzahl - Zähne Seitenbreite
(mm)
Toleranz - Wellenbohrung Durchmesser der Nabe
(φ)
Länge der Nabe
(mm)
Nut (Breite × Tiefe)
(mm)
Gewindestift (Zubehör) Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt

32.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung6158H71210--Produkt mit Vorbohrung

43.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6158H71210-M4Fertiges Produkt

33.02 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung6168H71310--Produkt mit Vorbohrung

44.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundbohrung, Gewinde6168H71310-M4Fertiges Produkt

33.86 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung6178H71410--Produkt mit Vorbohrung

45.70 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6178H71410-M4Fertiges Produkt

60.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8178H71410-M5Fertiges Produkt

34.72 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung6188H71510--Produkt mit Vorbohrung

46.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6188H71510-M4Fertiges Produkt

61.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8188H71510-M5Fertiges Produkt

35.36 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung6198H71610--Produkt mit Vorbohrung

47.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6198H71610-M4Fertiges Produkt

61.70 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8198H71610-M5Fertiges Produkt

36.32 €

1 5 Arbeitstage 10Rundbohrung6208H71710--Produkt mit Vorbohrung

48.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde6208H71710-M4Fertiges Produkt

62.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8208H71710-M5Fertiges Produkt

37.73 €

1 7 Arbeitstage 10Rundbohrung8218H71810--Produkt mit Vorbohrung

49.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8218H71810-M5Fertiges Produkt

83.49 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde10218H718104X1,8M4Fertiges Produkt

38.00 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung8228H71810--Produkt mit Vorbohrung

49.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8228H71810-M5Fertiges Produkt

84.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde10228H718104X1,8M4Fertiges Produkt

39.25 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung8238H72010--Produkt mit Vorbohrung

51.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8238H72010-M5Fertiges Produkt

85.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde10238H720104X1,8M4Fertiges Produkt

85.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde12238H720104X1,8M4Fertiges Produkt

40.09 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung8248H72010--Produkt mit Vorbohrung

51.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8248H72010-M5Fertiges Produkt

86.31 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde10248H720104X1,8M4Fertiges Produkt

86.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde12248H720104X1,8M4Fertiges Produkt

40.91 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung8258H72010--Produkt mit Vorbohrung

52.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8258H72010-M5Fertiges Produkt

87.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde10258H720104X1,8M4Fertiges Produkt

87.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde12258H720104X1,8M4Fertiges Produkt

42.13 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung8268H72010--Produkt mit Vorbohrung

53.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8268H72010-M5Fertiges Produkt

88.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde10268H720104X1,8M4Fertiges Produkt

88.31 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde12268H720104X1,8M4Fertiges Produkt

42.87 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung8278H72010--Produkt mit Vorbohrung

54.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8278H72010-M5Fertiges Produkt

89.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde10278H720104X1,8M4Fertiges Produkt

89.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde12278H720104X1,8M4Fertiges Produkt

43.82 €

1 6 Arbeitstage 10Rundbohrung8288H72010--Produkt mit Vorbohrung

49.55 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung9288-2010--Fertiges Produkt

49.55 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung10288-2010--Fertiges Produkt

49.55 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung11288-2010--Fertiges Produkt

49.55 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung12288-2010--Fertiges Produkt

49.55 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung13288-2010--Fertiges Produkt

49.55 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung14288-2010--Fertiges Produkt

55.73 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde8288-20103X1,4M4Fertiges Produkt

55.73 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde9288-20103X1,4M4Fertiges Produkt

55.73 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde10288-20103X1,4M4Fertiges Produkt

52.30 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8288-2010-M4Fertiges Produkt

52.30 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde9288-2010-M4Fertiges Produkt

52.30 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde10288-2010-M4Fertiges Produkt

52.30 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde11288-2010-M4Fertiges Produkt

52.30 €

1 14 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde12288-2010-M4Fertiges Produkt

55.65 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10Rundbohrung, Gewinde8288H72010-M5Fertiges Produkt

90.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde10288H720104X1,8M4Fertiges Produkt

90.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde12288H720104X1,8M4Fertiges Produkt

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Form Ausführung B Wärmebehandlung Induktionsgehärtet
Oberflächenbehandlung Brüniert Bearbeitung - Zähne Verfügbar Ausführung - Spiel Verfügbar
Werkstoff - Metallbuchse NA Präzisionskategorie(JIS alt) N7 Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support