Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser (mm) | Form | Anzahl - Zähne | Seitenbreite (mm) | Toleranz - Wellenbohrung | Durchmesser der Nabe (φ) | Länge der Nabe (mm) | Größe Gewindebohrung | Gewindestift (Zubehör) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 3 | Ausführung K | 15 | 3 | H7 | 8.5 | 11 | M3 | M3×2,5 | Fertiges Produkt | ||
7.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 3 | Ausführung K | 16 | 3 | H7 | 9 | 11 | M3 | M3×2,5 | Fertiges Produkt | |
10.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 4 | Ausführung B | 20 | 3 | H7 | 8.5 | 7 | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | ||
12.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 3 | Ausführung K | 20 | 3 | H7 | 11 | 11 | M3 | M3×2,5 | Fertiges Produkt | ||
13.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 3 | Ausführung B | 22 | 3 | H7 | 9 | 7 | M3 | M3×2,5 | Fertiges Produkt | ||
13.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 4 | Ausführung B | 24 | 3 | H7 | 10 | 7 | M3 | M3×3,5 | Fertiges Produkt | ||
14.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 4 | Ausführung B | 25 | 3 | H7 | 11 | 7 | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | ||
14.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 4 | Ausführung B | 30 | 3 | H7 | 13 | 7 | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | ||
15.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 3 | Ausführung B | 30 | 3 | H7 | 12 | 7 | M3 | M3×3,5 | Fertiges Produkt | ||
15.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 4 | Ausführung B | 30 | 3 | H7 | 12 | 7 | M3 | M3×3,5 | Fertiges Produkt | ||
15.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 5 | Ausführung B | 30 | 3 | H7 | 12 | 7 | M4 | M4×3,5 | Fertiges Produkt | ||
12.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 4 | Ausführung B | 38 | 3 | H7 | 16 | 7 | M3 | M3×3,5 | Fertiges Produkt | ||
16.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 4 | Ausführung B | 40 | 3 | H7 | 17 | 7 | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | ||
14.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 4 | Ausführung B | 50 | 3 | H7 | 22 | 7 | M3 | M3×3,5 | Fertiges Produkt | ||
12.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 5 | Ausführung B | 20 | 4 | H7 | 13.5 | 8 | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | ||
16.43 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 6 | Ausführung B | 20 | 6 | - | 28 | 8 | NA | NA | Fertiges Produkt | ||
16.43 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 7 | Ausführung B | 20 | 6 | - | 28 | 8 | NA | NA | Fertiges Produkt | ||
16.43 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 8 | Ausführung B | 20 | 6 | - | 28 | 8 | NA | NA | Fertiges Produkt | ||
16.43 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 9 | Ausführung B | 20 | 6 | - | 28 | 8 | NA | NA | Fertiges Produkt | ||
19.17 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 6 | Ausführung B | 20 | 6 | - | 28 | 8 | M4 | M4×3 | Fertiges Produkt | ||
19.17 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 7 | Ausführung B | 20 | 6 | - | 28 | 8 | M4 | M4×3 | Fertiges Produkt | ||
11.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 5 | Ausführung B | 22 | 4 | H7 | 15 | 8 | M4 | M4×4 | Fertiges Produkt | ||
15.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 5 | Ausführung B | 24 | 4 | H7 | 16 | 8 | M4 | M4×4 | Fertiges Produkt | ||
15.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 5 | Ausführung B | 25 | 4 | H7 | 17 | 8 | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | ||
17.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 5 | Ausführung B | 30 | 4 | H7 | 20 | 8 | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | ||
17.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 4 | Ausführung B | 30 | 4 | H7 | 20 | 8 | M3 | M3×4 | Fertiges Produkt | ||
22.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 5 | Ausführung B | 40 | 4 | H7 | 20 | 8 | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | ||
11.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 4 | Ausführung K | 15 | 6 | H7 | 17 | 15 | M3 | M3×4 | Fertiges Produkt | |
17.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 5 | Ausführung B | 16 | 6 | H7 | 12 | 8 | M4 | M4×4 | Fertiges Produkt | ||
18.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 6 | Ausführung B | 18 | 6 | H7 | 15 | 8 | M4 | M4×4 | Fertiges Produkt | ||
13.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 5 | Ausführung B | 20 | 6 | H7 | 16 | 8 | M4 | M4×4 | Fertiges Produkt | ||
18.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 6 | Ausführung B | 20 | 6 | H7 | 16 | 8 | M4 | M4×4 | Fertiges Produkt | ||
17.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 6 | Ausführung B | 28 | 6 | H7 | 25 | 8 | M4 | M4×4 | Fertiges Produkt | ||
24.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 6 | Ausführung B | 30 | 6 | H7 | 25 | 8 | M4 | M4×4 | Fertiges Produkt | ||
35.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung, Gewinde | 6 | Ausführung B | 40 | 6 | H7 | 28 | 8 | M4 | M4×4 | Fertiges Produkt |
Loading...
Werkstoff | Messing | Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA |
Werkstoff - Metallbuchse | NA | Präzisionskategorie(JIS alt) | N8 | Nut (Breite × Tiefe)(mm) | NA |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN CW614N Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung - Wellenbohrung
Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser(mm)
Form
Anzahl - Zähne
Seitenbreite(mm)
Toleranz - Wellenbohrung
Durchmesser der Nabe(φ)
Länge der Nabe(mm)
Größe Gewindebohrung
Gewindestift (Zubehör)
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften