Schneckenräder / BG / Messing / eingängig, zweigängig, linksgängig, rechtsgängig / Modul 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0

Schneckenräder / BG / Messing / eingängig, zweigängig, linksgängig, rechtsgängig / Modul 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
  • Mengenrabatt
[Notice on product features
· Worm wheel is displaced according to the assembly distance.
· For products with screw holes, set screws accessories are included.
· Allowable torque shown is a reference value calculated under arbitrary use conditions.
· For hole diameters below ø4 hole diameter tolerance is H8. In addition, when hole is ø5 diameter, or the hole length (total length) is greater than 3 times the hole diameter, tolerance is also H8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG0.5-20R1
BG0.5-20R2
BG0.5-30R1
BG0.5-30R2
BG0.5-40R1
BG0.5-50R1
BG0.5-60R1
BG0.8-20R1
BG0.8-20R2
BG0.8-30R1
BG0.8-30R2
BG0.8-40R1
BG0.8-50R1
BG0.8-60R1
BG1-20R1
BG1-20R1J6
BG1-20R2
BG1-20R2J6
BG1-30R1
BG1-30R1J6
BG1-30R1J8
BG1-30R2
BG1-30R2J6
BG1-30R2J8
BG1-40R1
BG1-40R1J8
BG1-40R1J10
BG1-40R1J12
BG1-50R1
BG1-50R1J8
BG1-50R1J10
BG1-50R1J12
BG1-50R1J14
BG1-50R1J15
BG1-50R1J16
BG1-50R1J17
BG1.5-20R1
BG1.5-20R1J8
BG1.5-20R1J10
BG1.5-20R2
BG1.5-20R2J8
BG1.5-20R2J10
BG1.5-30R1
BG1.5-30R1J10
BG1.5-30R1J12
BG1.5-30R1J14
BG1.5-30R1J15
BG1.5-30R1J16
BG1.5-30R1J17
BG1.5-30R2
BG1.5-30R2J10
BG1.5-30R2J12
BG1.5-30R2J14
BG1.5-30R2J15
BG1.5-30R2J16
BG1.5-30R2J17
BG1.5-40R1
BG1.5-40R1J12
BG1.5-40R1J14
BG1.5-40R1J15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Seitenbreite
(mm)
Zahnanzahl Größe von Schraube und Bohrung Modul Anzahl Gewindegänge Torsionswinkel
(°)
Drehrichtung Passfedernut
(mm)
Position der Gewindebohrung
(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung

11.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104520M30.512°36′R--Produkt mit Vorbohrung

13.52 €

1 5 Arbeitstage 104520M30.525°13′R--Produkt mit Vorbohrung

17.94 €

1 5 Arbeitstage 104530M30.512°36′R--Produkt mit Vorbohrung

17.94 €

1 5 Arbeitstage 104530M30.525°13′R--Produkt mit Vorbohrung

23.22 €

1 5 Arbeitstage 105540M40.512°36′R--Produkt mit Vorbohrung

26.78 €

1 5 Arbeitstage 105550M40.512°36′R--Produkt mit Vorbohrung

31.42 €

1 5 Arbeitstage 105560M40.512°36′R--Produkt mit Vorbohrung

14.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105920-0.813°17′R--Produkt mit Vorbohrung

18.25 €

1 5 Arbeitstage 105920-0.826°34′R--Produkt mit Vorbohrung

27.14 €

1 5 Arbeitstage 105930-0.813°17′R--Produkt mit Vorbohrung

27.14 €

1 6 Arbeitstage 105930-0.826°34′R--Produkt mit Vorbohrung

33.16 €

1 5 Arbeitstage 106940-0.813°17′R--Produkt mit Vorbohrung

35.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108950-0.813°17′R--Produkt mit Vorbohrung

54.22 €

1 6 Arbeitstage 108960-0.813°17′R--Produkt mit Vorbohrung

19.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061020-113°35′R--Produkt mit Vorbohrung

31.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061020M4113°35′R-5Fertiges Produkt

19.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061020-127°11′R--Produkt mit Vorbohrung

31.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1061020M4127°11′R-5Fertiges Produkt

25.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061030-113°35′R--Produkt mit Vorbohrung

42.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1061030M4113°35′R-5Fertiges Produkt

54.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1081030M5113°35′R-5Fertiges Produkt

33.43 €

1 5 Arbeitstage 1061030-127°11′R--Produkt mit Vorbohrung

42.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1061030M4127°11′R-5Fertiges Produkt

54.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1081030M5127°11′R-5Fertiges Produkt

47.95 €

1 5 Arbeitstage 1081040-113°35′R--Produkt mit Vorbohrung

41.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081040M5113°35′R-5Fertiges Produkt

80.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10101040M4113°35′R4 × 1,85Fertiges Produkt

80.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10121040M4113°35′R4 × 1,85Fertiges Produkt

40.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081050-113°35′R--Produkt mit Vorbohrung

75.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1081050M5113°35′R-5Fertiges Produkt

98.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10101050M4113°35′R4 × 1,85Fertiges Produkt

98.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10121050M4113°35′R4 × 1,85Fertiges Produkt

98.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10141050M4113°35′R5 × 2,35Fertiges Produkt

98.19 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10151050M4113°35′R5 × 2,35Fertiges Produkt

98.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10161050M4113°35′R5 × 2,35Fertiges Produkt

98.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10171050M4113°35′R5 × 2,35Fertiges Produkt

35.64 €

1 5 Arbeitstage 1081220-1.513°26′R--Produkt mit Vorbohrung

44.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1081220M51.513°26′R-5Fertiges Produkt

69.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101220M41.513°26′R4 × 1,85Fertiges Produkt

27.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081220-1.526°54′R--Produkt mit Vorbohrung

44.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1081220M51.526°54′R-5Fertiges Produkt

69.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10101220M41.526°54′R4 × 1,85Fertiges Produkt

60.55 €

1 5 Arbeitstage 10101230-1.513°26′R--Produkt mit Vorbohrung

81.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10101230M41.513°26′R4 × 1,85Fertiges Produkt

94.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10121230M41.513°26′R4 × 1,85Fertiges Produkt

94.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10141230M41.513°26′R5 × 2,35Fertiges Produkt

94.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10151230M41.513°26′R5 × 2,35Fertiges Produkt

94.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10161230M41.513°26′R5 × 2,35Fertiges Produkt

94.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10171230M41.513°26′R5 × 2,35Fertiges Produkt

60.55 €

1 5 Arbeitstage 10101230-1.526°54′R--Produkt mit Vorbohrung

81.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10101230M41.526°54′R4 × 1,85Fertiges Produkt

94.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10121230M41.526°54′R4 × 1,85Fertiges Produkt

94.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10141230M41.526°54′R5 × 2,35Fertiges Produkt

94.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10151230M41.526°54′R5 × 2,35Fertiges Produkt

94.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10161230M41.526°54′R5 × 2,35Fertiges Produkt

94.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10171230M41.526°54′R5 × 2,35Fertiges Produkt

96.53 €

1 5 Arbeitstage 10121240-1.513°26′R--Produkt mit Vorbohrung

117.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10121240M41.513°26′R4 × 1,85Fertiges Produkt

130.31 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10141240M41.513°26′R5 × 2,35Fertiges Produkt

130.31 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10151240M41.513°26′R5 × 2,35Fertiges Produkt

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Laufrolle Werkstoff EN CC480K äquiv. Wärmebehandlung NA
Präzisionskategorie KHK, W, 002, Klasse 4 Geschliffener Zahn NA

Technischer Support