Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KBX-101T |
KBX-102T |
KBX-151T |
KBX-152T |
KBX-201T |
KBX-202T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Untersetzungsverhältnis | Achsendurchmesser (φ) | Spiel Rotationswinkel | Wellendurchmesser 1 (Buchsen-Durchmesser) (φ) | Wellendurchmesser 2 (φ) | Breite des Grundkörpers (mm) | Dicke des Körpers (mm) | Höhe des Grundkörpers (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 10 | 16'~44' | 10 | 10 | 74 | 40 | 82 | ||
143.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | 30' bis 1°23' | 10 | 10 | 74 | 40 | 82 | ||
245.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 15 | 10'~37' | 15 | 15 | 132 | 66 | 140 | ||
245.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | 19' bis 1°09' | 15 | 15 | 132 | 66 | 140 | ||
411.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 20 | 8'~33' | 20 | 20 | 160 | 76 | 166 | ||
411.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | 15'~60' | 20 | 20 | 160 | 76 | 166 |
Loading...
Montageklasse | Flansch | Modell | Schrägzahnrad | Mit oder ohne Motor | NA |
---|---|---|---|---|---|
Typ der Ausgangswelle | Massiv | Platzierung der Ausgangswelle | Die beiden anderen Achsen | Werkstoff Spannwellen | Stahl |
Werkstoff Grundkörper | Leichtmetalllegierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Untersetzungsverhältnis
Achsendurchmesser(φ)
Spiel Rotationswinkel
Wellendurchmesser 1 (Buchsen-Durchmesser)(φ)
Wellendurchmesser 2(φ)
Breite des Grundkörpers(mm)
Dicke des Körpers(mm)
Höhe des Grundkörpers(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften