• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Winkelgetriebe T-Modell CBX

Winkelgetriebe T-Modell CBX
Tough bevel box with high-grade cast iron case and tapered roller bearings. With the high-efficiency L type bevel box that uses carburized spiral bevel gears to reduce noise, 8 paths can be chosen by positioning the shaft. Lubricated with high-grade lubricant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBX-322TA
CBX-322TB
CBX-322TF
CBX-402TA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAchsendurchmesser
(φ)
Andere Achsanordnung Spiel Rotationswinkel Wellendurchmesser 1 (Buchsen-Durchmesser)
(φ)
Wellendurchmesser 2
(φ)
Breite des Grundkörpers
(mm)
Dicke des Körpers
(mm)
Höhe des Grundkörpers
(mm)

1,250.48 €

1 19 Arbeitstage 1032Ausführung A15'~36'3232226174285

1,250.48 €

1 19 Arbeitstage 1032Ausführung B15'~36'3232226174285

1,250.48 €

1 19 Arbeitstage 1032Typ F15'~36'3232226174285

1,569.90 €

1 19 Arbeitstage 1040Ausführung A15'~37'4040266200350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageklasse Flansch mit Schenkel Modell Schrägzahnrad Untersetzungsverhältnis 2
Mit oder ohne Motor NA Typ der Ausgangswelle Massiv Platzierung der Ausgangswelle Die beiden anderen Achsen
Werkstoff Spannwellen Stahl Werkstoff Grundkörper EN-JL 1040 Äquiv.

Technischer Support