Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NPT-S-8A |
NPT-S-8A-SU4 |
NPT-S-10A |
NPT-S-10A-SU4 |
NPT-S-15A |
NPT-S-15A-SU4 |
NPT-S-20A |
NPT-S-20A-SU4 |
NPT-S-25A |
NPT-S-25A-SU4 |
NPT-S-32A |
NPT-S-32A-SU4 |
NPT-S-40A |
NPT-S-40A-SU4 |
NPT-S-50A |
NPT-S-50A-SU4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1/4B (8A) | ||
26.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | ||
12.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/8B (10A) | ||
20.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | ||
14.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1/2B (15A) | ||
25.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | |
12.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/4B (20A) | ||
29.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | |
20.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1B (25A) | ||
52.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | ||
22.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/4B (32A) | ||
74.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
27.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/2B (40A) | ||
101.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
36.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 2B (50A) | ||
123.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Dicke Grundkörper | Sch.80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften