Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1/4B (8A) | ||
22.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | ||
2.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/8B (10A) | ||
17.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | ||
2.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1/2B (15A) | ||
24.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | ||
14.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/4B (20A) | ||
29.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | ||
21.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1B (25A) | ||
62.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | ||
25.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/4B (32A) | ||
97.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
29.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/2B (40A) | ||
95.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
38.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 2B (50A) | ||
124.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde (Anschluss) | Anschlussform | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Dicke Grundkörper | Sch.80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften