NPT-Verbinder CU / Verbindungsstück Innengewinde konisch

NPT-Verbinder CU / Verbindungsstück Innengewinde konisch
Various fittings of the NPT screws of the taper screw standard for American pipes are available with a short delivery date. Conversion products for JIS standard PT screws are also available. (NPTXPTN/NPTXPTS)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPT-CU-8A
NPT-CU-8A-SU4
NPT-CU-10A
NPT-CU-15A
NPT-CU-15A-SU4
NPT-CU-20A
NPT-CU-20A-SU4
NPT-CU-25A
NPT-CU-25A-SU4
NPT-CU-32A
NPT-CU-32A-SU4
NPT-CU-40A
NPT-CU-40A-SU4
NPT-CU-50A
NPT-CU-50A-SU4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

31.98 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/4B (8A)

84.39 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)

31.98 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/8B (10A)

31.98 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1/2B (15A)

84.39 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)

46.89 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl3/4B (20A)

112.70 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)

66.42 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1B (25A)

105.32 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)

89.22 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/4B (32A)

193.10 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)

85.42 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl1 1/2B (40A)

268.82 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)

123.17 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl2B (50A)

351.97 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Verschraubung Innengewinde-Innengewinde Max. Betriebsdruck(MPa) 12
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Dicke Grundkörper Sch.80

Technischer Support