Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.0254 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 75 | ||
35.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 75 | ||
33.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.0254 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 100 | ||
46.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 100 | ||
38.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.0254 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 150 | ||
56.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 150 | ||
23.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.0254 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 75 | ||
35.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 75 | ||
33.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.0254 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 100 | ||
46.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 100 | ||
38.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.0254 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 150 | ||
56.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 150 | ||
23.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.0254 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 75 | ||
35.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 75 | ||
33.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.0254 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 100 | ||
46.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 100 | ||
38.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.0254 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 150 | ||
56.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 150 | ||
25.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.0254 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 75 | ||
40.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 75 | ||
35.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.0254 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 100 | ||
53.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 100 | ||
40.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.0254 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 150 | ||
63.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 150 | ||
28.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.0254 Äquiv.) | 1B (25A) | 75 | ||
46.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 75 | ||
39.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.0254 Äquiv.) | 1B (25A) | 100 | ||
61.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 100 | ||
46.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.0254 Äquiv.) | 1B (25A) | 150 | ||
79.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 150 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Doppelnippel | Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Dicke Grundkörper | Sch.80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften