Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Größe | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
18.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
12.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
18.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
12.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
23.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
14.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
28.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
17.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1B (25A) | 34.0 | ||
41.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 34.0 | ||
19.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/4B (32A) | 42.7 | ||
60.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 42.7 | ||
23.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 1 1/2B (40A) | 48.6 | ||
81.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 48.6 | ||
32.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl | 2B (50A) | 60.5 | ||
86.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 60.5 |
Loading...
Ausführung | Ausführung Lochschweißung | Passform | Muffe | Ausführung mit mehreren Abgängen | Eingesteckt |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Nenndicke | SCH80 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Größe
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften