Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzugskraft (N) | Befestigungsmethode | Grundwerkstoff | Klemmschraubengröße | Werkstoff der Klemmschrauben | Spannarmhöhe (mm) | Spannarmlänge (mm) | Anzugskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Spitzenzubehör | Hub (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 2000 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M8 | - | 20 | 41.5 | 2000 bis 3099 | NA | 30 | |
17.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 500 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M4 | Stahl | 15 | 15 | bis zu 1399 | Stahlschraube | 13 | |
17.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 500 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M8 | Stahl | 15 | 12 | bis zu 1399 | Stahlschraube | 10 | |
24.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2000 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M10 | Stahl | 20 | 69 | 2000 bis 3099 | Stahlschraube | 30 | |
39.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 3000 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M8 | Stahl | 25 | 151 | 2000 bis 3099 | Stahlschraube | 55 | |
28.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2200 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M8 | Stahl | 27 | 61.5 | 2000 bis 3099 | Stahlschraube | 44 | ||
53.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3000 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M12 | Nylon | 24 | 118 | 2000 bis 3099 | Nylon-Schraube | 23 | |
53.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3000 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M12 | Nylon | 46 | 118 | 2000 bis 3099 | Nylon-Schraube | 23 | |
28.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1600 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M16 | Stahl | 32.5 | 68 | 1400 bis 1999 | Stahlschraube | 13 | |
29.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1600 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M12 | Stahl | 20 | 68 | 1400 bis 1999 | Stahlschraube | 13 | ||
130.13 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16000 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M8 | Stahl | 60.5 | 101.3 | 3100~ | Mutter | 76 | |
124.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3000 | [Gerade Grundplatte] Gerade Grundplatte | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | M8 | Stahl | 23.5 | 83.5 | 3100~ | Mutter | 43 | |
121.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3000 | [Gerade Grundplatte] Schraube | [Stahl] Stahl | M10 | Stahl | 18.5 | 81 | 2000 bis 3099 | Mutter | 43 | |
39.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3000 | [Gerade Grundplatte] Gerade Grundplatte | [Stahl] Stahl | M6 | - | 14 | 83 | 2000 bis 3099 | NA | 80 | |
18.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 900 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M10 | - | 9.5 | 33 | bis zu 1399 | - | 19 | |
25.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 1500 | [Gerade Grundplatte] Gerade Grundplatte | [Stahl] Stahl | - | - | 13.35 | 53.5 | 1400 bis 1999 | NA | 38.1 | |
75.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1500 | [Gerade Grundplatte] Gerade Grundplatte | [Stahl] Stahl | M4 | Edelstahl | 13.35 | 53.5 | 1400 bis 1999 | Rostfreie Schraube | 38.1 | |
41.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 3200 | [Gerade Grundplatte] Gerade Grundplatte | [Stahl] Stahl | M4 | Stahl | 19 | 88.9 | 3100~ | Stahlschraube | 66.7 | |
14.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 450 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M12 | Eisen + Gummidruckstück | 13 | 32.5 | bis zu 1399 | Schraube mit Gummidruckstück | 16 | |
14.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 500 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M10 | Eisen + Gummidruckstück | 10 | 32.5 | bis zu 1399 | Schraube mit Gummidruckstück | 16 | |
14.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 500 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M6 | Eisen + Gummidruckstück | 10 | 32.5 | bis zu 1399 | Schraube mit Gummidruckstück | 16 | |
30.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 2200 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M8 | Stahl | 25.4 | 57 | 2000 bis 3099 | Stahlschraube | 31.2 | |
38.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 3800 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M10 | - | 31.7 | 76.7 | 3100~ | NA | 41.3 | |
65.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 6800 | [Gerade Grundplatte] Gerade Grundplatte | [Stahl] Stahl | M10 | - | 44 | 117.5 | 3100~ | NA | 59.5 | |
48.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10000 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M10 | - | 21 | 52 | 3100~ | NA | 50 | |
39.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3000 | Grundplatte mit Flansch | [Stahl] Stahl | M8 | Stahl | 43 | 57.7 | 2000 bis 3099 | Stahlschraube | 30 |
Loading...
Form | Druck- und Zugspannung | Klemmschraube | Feststehend | Grifflänge | Standard |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzugskraft(N)
Befestigungsmethode
Grundwerkstoff
Klemmschraubengröße
Werkstoff der Klemmschrauben
Spannarmhöhe(mm)
Spannarmlänge(mm)
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Spitzenzubehör
Hub(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften