Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NO.FA110-2S |
NO.FA110RK |
NO.FA120-2S |
NO.FA120RK |
NO.FA150 |
NO.FA150-2S |
NO.FA150RK |
NO.FA160-2S |
NO.FA160RK |
NO.FA400 |
NO.FA-110 |
NO.FA-120 |
NO.FA-160 |
NO.FA-200 |
NO.PA250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsmethode | Anzugskraft (N) | Grundwerkstoff | Klemmschraubengröße | Werkstoff der Klemmschrauben | Spannarmhöhe H (mm) | Spannarmlänge L (mm) | Anzugskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Spitzenschraube, Ausführung | Spitzenschraube, Position einstellen1 | Hub (mm) | Mit Selbstarretierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Grundplatte mit Flansch | 1700 | - | - | - | 22 | 21 | 500 bis 2279 | - | Verschiebbar | 30 | - | |
24.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Grundplatte mit Flansch | 1700 | - | - | - | 22 | 21 | 500 bis 2279 | - | Verschiebbar | 30 | Included | |
50.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Grundplatte mit Flansch | 1700 | - | M6 | Edelstahl | 22 | 20 | 500 bis 2279 | Rostfreie Schraube | Verschiebbar | 30 | - | |
24.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Grundplatte mit Flansch | 1700 | - | M6 | Stahl | 22 | 20 | 500 bis 2279 | Stahlschraube | Verschiebbar | 30 | Included | |
22.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Grundplatte mit Flansch | 3000 | - | - | - | 24 | 13 | 2280 bis 2999 | - | Verschiebbar | 40 | Not Included | |
63.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Grundplatte mit Flansch | 3000 | - | - | - | 24 | 13 | 2280 bis 2999 | - | Verschiebbar | 40 | - | ||
33.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Grundplatte mit Flansch | 3000 | - | - | - | 24 | 13 | 2280 bis 2999 | - | Verschiebbar | 40 | Included | |
60.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Grundplatte mit Flansch | 3000 | - | M10 | Edelstahl | 24 | 10 | 2280 bis 2999 | Rostfreie Schraube | Verschiebbar | 40 | - | |
33.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Grundplatte mit Flansch | 3000 | - | M10 | Stahl | 24 | 10 | 2280 bis 2999 | Stahlschraube | Verschiebbar | 40 | Included | |
64.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Grundplatte mit Flansch | 4500 | [Stahl] Stahl | - | - | 23 | 85 | 2280 bis 2999 | - | Verschiebbar | 140 | - | |
20.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Grundplatte mit Flansch | 1700 | - | - | - | 22 | 21 | 500 bis 2279 | - | Verschiebbar | 30 | Not Included | |
21.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Grundplatte mit Flansch | 1700 | - | M6 | Stahl | 22 | 20 | 500 bis 2279 | Stahlschraube | Verschiebbar | 30 | Not Included | |
22.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Grundplatte mit Flansch | 3000 | - | M10 | Stahl | 24 | 10 | 2280 bis 2999 | Stahlschraube | Verschiebbar | 40 | Not Included | |
23.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Gerade Grundplatte | 3200 | - | - | - | 15.8 | 17 | 2280 bis 2999 | - | Nicht verstellbar (fest) | 48 | - | |
20.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Grundplatte mit Flansch | 1700 | - | - | - | 20 | 58.7 | 500 bis 2279 | - | - | 101.6 | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Befestigungsmethode
Anzugskraft(N)
Grundwerkstoff
Klemmschraubengröße
Werkstoff der Klemmschrauben
Spannarmhöhe H(mm)
Spannarmlänge L(mm)
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Spitzenschraube, Ausführung
Spitzenschraube, Position einstellen1
Hub(mm)
Mit Selbstarretierung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften