Feilkloben, Flyer-Modell

Feilkloben, Flyer-Modell
  • Mengenrabatt
Use to temporarily hold and retain parts at welding, assembly, inspection, and press fitting work sites, as well as assemble machinery or equipment, crimp, fit, and more.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NO.12
NO.15-M
NO.70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzugskraft
(N)
Anzugsbereich
(mm)

25.77 €

1 5 Arbeitstage -20000-30

22.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1058000-20

63.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020000~85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Material Stahl Material des Klemmbolzens Stahl Grifflänge Standard
Spitzenschraube, Position einstellen Nicht verstellbar (fest)

Technischer Support