• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JUNRON Handy Touch Verbindungswinkel

JUNRON Handy Touch Verbindungswinkel
Polyurethane tube can be used by merely inserting fitting into the bamboo shoot part.dedicated fitting be used. Small, lightweight, and does not take up piping space. Rust-free because nickel plating has been applied.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BL-4X2.5-M5-BSN
BL-4X2.5-PT1/8-BSN
BL-6X4-M5-BSN
BL-6X4-PT1/4-BSN
BL-6X4-PT1/8-BSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Schraube Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(Ø)
Passende Rohrinnen-Ø
(Ø)
Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)

3.02 €

1 12 Arbeitstage MM542.51.1

3.02 €

1 10 Arbeitstage R1/842.51.2

3.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

MM5643.3

3.63 €

1 6 Arbeitstage R1/4644.0

3.47 €

1 6 Arbeitstage R1/8644.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Kniestück Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung Vernickelt

Technischer Support