• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JUNRON Handy Touch T-Stück

JUNRON Handy Touch T-Stück
A fitting for polyurethane tubes that can be used simply by fitting in the bamboo part. Small, lightweight, and does not take up piping space. Nickel-plated to prevent rust.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BTA-4X2.5-M5-BSN
BTA-6X4-PT1/4-BSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Schraube Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(Ø)
Passende Rohrinnen-Ø
(Ø)
Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)

4.38 €

1 12 Arbeitstage MM542.51.1

5.20 €

1 12 Arbeitstage R1/4644.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungszweiganschluss Gewinde-Leitung-Mehrpunktverbindungsform T-Stücke Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung Vernickelt

Technischer Support