JUNRON Handy Touch Nippel

JUNRON Handy Touch Nippel
  • Mengenrabatt
Polyurethane tube can be used by merely inserting fitting into the bamboo shoot part.Small, lightweight, and does not take up piping space. Rust-free because nickel plating has been applied.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BN-4X2.5-M5-BSN
BN-4X2.5-PT1/8-BSN
BN-6X4-M5-BSN
BN-6X4-PT1/4-BSN
BN-6X4-PT1/8-BSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Schraube Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(Ø)
Passende Rohrinnen-Ø
(Ø)
Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)

2.13 €

1 10 Arbeitstage MM542.51.0

1.29 €

1 10 Arbeitstage R1/842.51.3

1.28 €

1 6 Arbeitstage MM5643.3

2.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

R1/4646.7

2.02 €

1 6 Arbeitstage R1/8645.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Stecker, gerade Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung Vernickelt

Technischer Support