• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JUNRON Handy Touch Verbindung

JUNRON Handy Touch Verbindung

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: BU-6X4-BSN

Marke: JUNKOSHA

Preis: 2.10

Lieferzeit: 12 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BU-6X4-BSN

Teilenummer
BU-6X4-BSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.10 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Verbindungsform Leitung-Leitung Gerade Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung Vernickelt Außen-Ø für passende Rohre.(Ø) 6 Passende Rohrinnen-Ø(Ø) 4
Nutzbare Querschnittfläche(mm2) 6.0

Sie befinden sich auf der Seite für JUNRON Handy Touch Verbindung, die Teilenummer ist BU-6X4-BSN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BU-6X4-BSN.

Technischer Support