JUNFLON Spritzrohr (Rohr für Punktschweißgerät) JUNFLON SP4 (Zwei-Schicht-Spritzrohr)

JUNFLON Spritzrohr (Rohr für Punktschweißgerät) JUNFLON SP4 (Zwei-Schicht-Spritzrohr)
By using a double tube with overlapped special resins that are flame resistant, sparks can be prevented. High flexibility, with excellent weather and water resistance.

[Features]
▪ Standard colors: black, red, blue, green, white, yellow, light beige, light red, light green (yellow, light beige, light red, light green with a 100-m roll only).
▪ The equipment can be implemented as a piping tube of spot welded equipment where noncombustible resin (exact UL94V-0) is used in the outer layer.
▪ By using the exclusively applied stripper (that comes with tube cutter), it is possible to insert the equipment into the Junlon one-touch fitting W series and it is also possible to detach the speedy outer layer that complies with the infixing.
▪ Moreover, the pitch of the infixing in the outer layer is displayed and the length of its detachment is easily visible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP4-06-B-20
SP4-06-B-100
SP4-06-BK-20
SP4-06-BK-100
SP4-06-G-100
SP4-06-LB-100
SP4-06-LG-100
SP4-06-LR-100
SP4-06-R-20
SP4-06-R-100
SP4-06-W-20
SP4-06-W-100
SP4-06-Y-100
SP4-08-B-20
SP4-08-B-100
SP4-08-BK-20
SP4-08-BK-100
SP4-08-G-20
SP4-08-G-100
SP4-08-LB-100
SP4-08-LG-100
SP4-08-LR-100
SP4-08-R-20
SP4-08-R-100
SP4-08-W-20
SP4-08-W-100
SP4-08-Y-100
SP4-10-B-20
SP4-10-B-100
SP4-10-BK-20
SP4-10-BK-100
SP4-10-G-20
SP4-10-G-100
SP4-10-LB-100
SP4-10-LG-100
SP4-10-LR-100
SP4-10-R-20
SP4-10-R-100
SP4-10-W-20
SP4-10-W-100
SP4-10-Y-100
SP4-12-B-20
SP4-12-B-100
SP4-12-BK-20
SP4-12-BK-100
SP4-12-G-20
SP4-12-G-100
SP4-12-LB-100
SP4-12-LG-100
SP4-12-LR-100
SP4-12-R-20
SP4-12-R-100
SP4-12-W-20
SP4-12-W-100
SP4-12-Y-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø (mm) D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Rohrinnendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Standard-Streifenlänge
(m)

55.70 €

5 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Blau1520

209.96 €

1 6 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Blau15100

55.70 €

5 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Schwarz1520

240.35 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Schwarz15100

200.55 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Grün15100

200.55 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Sonstige] Hellbeige15100

200.55 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Sonstige] Hellgrün15100

200.55 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Sonstige] Hellrot15100

55.70 €

5 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Rot1520

200.55 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Rot15100

55.70 €

5 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Weiß1520

209.96 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Weiß15100

200.55 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Gelb15100

64.45 €

5 12 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6Blau2820

235.91 €

1 22 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6Blau28100

64.45 €

5 12 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6Schwarz2820

272.11 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6Schwarz28100

64.45 €

5 12 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6Grün2820

232.03 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6Grün28100

232.03 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6[Sonstige] Hellbeige28100

232.03 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6[Sonstige] Hellgrün28100

232.03 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6[Sonstige] Hellrot28100

64.45 €

5 12 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6Rot2820

232.03 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6Rot28100

64.45 €

5 12 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6Weiß2820

232.03 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6Weiß28100

232.03 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6Gelb28100

81.61 €

5 12 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Blau3520

293.83 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Blau35100

81.61 €

5 12 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Schwarz3520

344.59 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Schwarz35100

81.61 €

5 12 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Grün3520

293.83 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Grün35100

293.83 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8[Sonstige] Hellbeige35100

293.83 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8[Sonstige] Hellgrün35100

293.83 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8[Sonstige] Hellrot35100

81.61 €

5 12 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Rot3520

293.83 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Rot35100

81.61 €

5 12 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Weiß3520

293.83 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Weiß35100

293.83 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8Gelb35100

107.20 €

5 12 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9Blau4520

385.95 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9Blau45100

107.20 €

5 12 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9Schwarz4520

453.31 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9Schwarz45100

107.20 €

5 12 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9Grün4520

385.95 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9Grün45100

385.95 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9[Sonstige] Hellbeige45100

385.95 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9[Sonstige] Hellgrün45100

385.95 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9[Sonstige] Hellrot45100

107.20 €

5 12 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9Rot4520

385.95 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9Rot45100

107.20 €

5 12 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9Weiß4520

385.95 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9Weiß45100

385.95 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9Gelb45100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Betriebsumgebung Standard / Wasserbeständig / Wetterbeständigkeit Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20::60

Technischer Support