Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC1-1-100 |
AC1-2-100 |
AC1-3-100 |
AC1-5-100 |
AC1-7-100 |
AC1-8-100 |
AC1-9-100 |
AC1-10-100 |
AC1-12-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schlauchkerne (Kern) | Minimaler Biegeradius (mm) | Abschluss-Außendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 | 30 | 8.0 | ||
386.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 | 30 | 15.0 | ||
495.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3 | 40 | 15.0 | ||
773.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 45 | 18.5 | ||
1,083.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7 | 50 | 21.0 | ||
1,237.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 50 | 22.0 | ||
1,392.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 60 | 24.0 | ||
1,546.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 60 | 26.0 | ||
1,855.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 70 | 27.0 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Rohraußen-Ø (mm) D(Ø) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 6 | Rohrinnendurchmesser(Ø) | 4 | Werkstoff | Nylon |
Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 4 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl | Betriebsumgebung | Standard / Druckbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Farbe | Schwarz | Werkstoff: Nylon | Weiches Nylon | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -20::70 |
Standard-Streifenlänge(m) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlauchkerne(Kern)
Abschluss-Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften