Hersteller-Teilenummer: M-9-PT3/8
Marke: JUNKOSHA
Preis: 9.84 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M-9-PT3/8
Ausführung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung des zugehörigen Bauteils | Anschluss | Nutzbare Querschnittfläche(mm2) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
Kompatibler Rohraußendurchm.(mm) | 11 | Passender Rohrinnen-Ø(mm) | 9 | Schraubenmaß | Rc3/8 |
Sie befinden sich auf der Seite für JUNRON AT (Nylon-Wickelschlauch) Kupplung für AT1 Coil M, die Teilenummer ist M-9-PT3/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M-9-PT3/8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften